The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Scharniere mit konstanter Friktion, Sy mmetrisch 3.389 N⋅m Vorwärts Friktionsmoment, 3.389 N⋅m Rückwärts Friktionsmoment, Große Ausführung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
E6-10-430-50
Scharniere mit konstanter Friktion, Sy mmetrisch 3.389 N⋅m Vorwärts Friktionsmoment, 3.389 N⋅m Rückwärts Friktionsmoment, Große Ausführung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Vorwärts Friktionsmoment
3.39
Rückwärts Friktionsmoment
3.39
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Torque Type
Symetrisch
Montageart
Montage von der Frontseite
Installation
Niete Schraube (Bohrung)
Serie
Konstantes Drehmoment
Größe
Große Ausführung
Class
E6 / ST - Scharniere mit konstanter Friktion
Southcos Produktlinie der Positionierscharniere mit konstanter Friktion verfügen im gesamten Bewegungsbereich über eine konstante Friktion. So können die Anwender Türen, Bildschirme und andere montierte Komponenten auf einfache Weise positionieren und sicher in jedem beliebigen Winkel geöffnet halten, sei es komplett geöffnet, komplett geschlossen oder irgendwo dazwischen. Die Scharniere sind in verschiedenen Größen, Materialien und Drehmomentstärken erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen in allen Industriezweigen zu entsprechen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3033
2024-08-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
727
2024-08-26
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
640
2024-08-23
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
324
2024-08-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
242
2024-08-26
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
192
2024-08-26
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
169
2024-08-13
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
120
2024-07-30
info@sh-cico.com
86-021-54900086
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
92
2024-08-26
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
31
2024-08-23
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Clancey Company
Overland Park KS USA
16
2024-08-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
10
2024-08-08
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2024-08-26
Sales@ecph.com
1.800.442.3274