ST-12C-200RA1-33

Charnières intégrées à friction constante, Asymétrique, 1.355 N⋅m - 2.259 N⋅m, Rivet / Vis, Alliage de zinc, Naturel

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Couleur / Apparance Naturel
Couple avant 1.36
Reverse Torque (Nm) 2.26
Torque Type Asymétrique
Installation Rivet / Screw
Série Couple constant
Counterbalanced Oui
Class ST - Charnières encastrées à compensation de poids
Les charnières de contrôle de position à compensation de poids, disponibles dans une plage de couples, représentent une solution de positionnement d'objets lourds sophistiquée. Elles évitent de devoir faire appel à des supports mécaniques secondaires, ne demandent aucun réglage, se logent dans un espace minime et s’intègrent aisément à la conception d’ensemble du produit. La technologie couple constant maintient la stabilité des panneaux dans une position souhaitée quelconque, sur toute la plage de mouvement

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.