Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

NOUVEAUX LOQUETS ROTATIFS HAUTE RÉSISTANCE AVEC ACTIONNEMENT ÉLECTRONIQUE ET CAPTEURS D'ÉTAT DE PORTE

NOUVEAUX LOQUETS ROTATIFS HAUTE RÉSISTANCE AVEC ACTIONNEMENT ÉLECTRONIQUE ET CAPTEURS D'ÉTAT DE PORTE

Southco continue d’étendre sa gamme de loquets rotatifs avec de nouvelles versions permettant un actionnement électronique et un signal électronique d’état de porte. Ces nouveaux produits offrent une sécurité et un contrôle d’accès accrus dans les environnements difficiles. Une conception symétrique permet d’utiliser le même produit en position droite et gauche, ce qui réduit la nécessité de stock.

Les nouveaux produits R4-25 de Southco répondent aux demandes des clients en matière de contrôle et de surveillance électroniques dans les applications exigeantes. Un actionneur de 12 V peut déclencher le loquet avec un signal provenant du système de commande de l’application ou d’un contrôleur Southco. Le R4-25 s’apparie aussi très bien avec le contrôleur BluetoothTM de Southco pour permettre un fonctionnement sans fil. 

Conception robuste

La conception éprouvée du loquet rotatif de Southco a été testée pour une charge finale moyenne supérieure à 9000 N (2023 lbf). Le R4-25 peut s'adapter à la plupart des exigences environnementales et de charge d'application.

Options de montage multiples

 Le loquet rotatif R4-25 peut être installé de manière latérale ou en façade. Sa conception symétrique permet de l’utiliser à droite ou à gauche. Le support de câble intégré accélère l'assemblage. Ces caractéristiques de conception sont particulièrement utiles lorsqu'elles sont utilisées avec des actionneurs mécaniques.  

Capteur de porte intégré

Un capteur intégré fournit un signal lorsque la gâche est présente pour indiquer que la porte est fermée. Ce signal peut être envoyé aux systèmes de commande d'application pour fournir des alertes en cas d'ouverture de la porte.

Cindy Bart, chef de produit chez Southco, ajoute : « Les nouveaux produits R4-25 élargissent notre gamme de loquets rotatifs mécaniques et électroniques. Nous nous appuyons sur notre expérience dans ces deux domaines pour apporter des capacités d'actionnement électronique à de nouveaux marchés. »

Découvrez la nouvelle gamme de produits R4-25 de Southco ici, Loquets rotatifs R4-25.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de loquets rotatifs de Southco veuillez consulter la page produits Systèmes de loquets rotatifs.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de solutions d’accès électroniques de Southco, consultez notre page produit Solutions d'accès électroniques.

 

Voir les ressources liées à ce sujet