Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Voici le Loquet de Porte TM-10-101-24 - Lisse, Solide et Magnifique

November 28 2023
Voici le Loquet de Porte TM-10-101-24 - Lisse, Solide et Magnifique

Southco a le plaisir d’annoncer son le TM-10-101-24, son nouveau loquet de porte monté en surface qui s'actionne par simple pression sur un bouton et un quart de tour aisé qui enclenche la poignée dans un gâche située à côté du panneau ou l’en retire. Cette méthode d'actionnement garantit que le loquet ne s'ouvre pas accidentellement, même sous des charges lourdes ou dans des environnements imprévisibles.

Fabriqué à partir d'acier inoxydable de qualité 316 et électropoli jusqu'à obtention d’une finition lisse, il offre également une sensation d'actionnement et une esthétique supérieures. Cette conception intuitive mais sécurisée se combine avec une construction belle et durable pour offrir un look de haute qualité et une expérience d'actionnement que les utilisateurs finaux remarqueront.

Le loquet de porte TM-10-101-24 est idéal pour les applications telles que les portes de bateaux donnant accès à l’eau, pour lesquelles les utilisateurs ont besoin d'une combinaison de sécurité, de facilité d'utilisation et d'esthétique. Sa finition électropolie et sa construction en acier inoxydable lui permettent de rester lisse malgré une exposition à long terme à l'eau salée. La gâche du loquet comprend également un insert en nylon pour améliorer encore la sensation d'actionnement et réduire l'usure des composants. En raison de son actionnement par bouton-poussoir, le loquet reste bien fixé lorsque les eaux sont agitées et ne s'ouvrira pas même si la cargaison ou l'équipage le heurte accidentellement.

Le montage en surface rend le loquet de porte TM-10-101-24 facile à intégrer dans une grande variété de conceptions. Son profil extérieur arrondi réduit également les points d'accrochage, de sorte qu'il y a moins de chance que l'équipement ou les vêtements ne l'accrochent, ce qui augmente la sécurité des passagers et de l'équipage.

Le loquet de porte TM-10-101-24 est la solution idéale pour toute application exigeant durabilité, sécurité et esthétique.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le loquet de porte TM-10-101-24.

Voir les ressources liées à ce sujet