Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Webinar: "Explication des loquets à compression"

March 12 2025
Webinar: "Explication des loquets à compression"

Découvrez comment les loquets à compression améliorent la fonctionnalité, la sécurité et la durabilité des panneaux dans de nombreuses industries et applications!

Qu'est-ce qu'un loquet à compression?

Un loquet à compression est un mécanisme de verrouillage innovant qui sécurise les panneaux, les portes ou les points d'accès en pressant fermement une came contre l'arrière d'un cadre. Associé à un joint d'étanchéité, il crée un joint étanche et sûr qui protège les panneaux contre les dommages environnementaux et d'autres risques.

Ce que vous apprendrez dans ce webinaire :

  • Le fonctionnement des différents mécanismes de verrouillage par compression
  • Les meilleurs endroits pour utiliser un loquet de compression
  • Comment les loquets de compression peuvent être utiles à votre conception
  • Exemples d'applications pour chaque type de loquet de compression

Ne manquez pas l'enregistrement gratuit !

Voir les ressources liées à ce sujet