Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Nouvelle fixation quart de tour dotée d’une conception réduite

October 07 2020
Nouvelle fixation quart de tour dotée d’une conception réduite

Southco ajoute un nouveau produit à sa gamme de fixations quart de tour DZUS® bien connue dans le secteur. La nouvelle fixation permet un verrouillage et un déverrouillage faciles pour les utilisateurs finaux par un simple mouvement quart de tour dans les applications à espace limité. La fixation quart de tour DZUS® D9-52 Tech Line de Southco est dotée d’un diamètre de tête plus petit qui lui permet d’être installée dans les espaces limités et d’être actionnée facilement à la main ou avec un outil. La fixation quart de tour D9 -52 Tech Line de Southco propose une conception captive à ressort qui assure un enclenchement sûr et précis, résiste aux vibrations et permet d’éviter les dommages causés par un serrage excessif.Disponible en version à sertir ou à riveter, la fixation DZUS® D9 Tech Line est proposée avec différentes longueurs de goujons et options de réceptacle pour s'adapter à diverses épaisseurs de panneau. La fixation quart de tour DZUS® D9-52 Tech Line est disponible en version acier résistant à la corrosion ou prisme de couleur résistant aux UV avec tête moulée afin de permettre aux utilisateurs de différencier facilement les zones de l'application.Grâce à sa conception compacte et à son actionnement rapide par quart de tour, la nouvelle fixationquart de tour DZUS® D9-52 Tech Line de Southco permet de gagner du temps et assure une connectivité efficace au niveau des utilisateurs finaux dans les applications de châssis de serveurs ou de télécommunications. Consulter le Centre de ressources pour l’électroniquede Southco pour en savoir plus sur nos solutions pour les serveurs et les télécommunications.

Voir les ressources liées à ce sujet