Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Nouvelle vis captive à profil peu saillant conçue pour les petits espaces

January 14 2023
Nouvelle vis captive à profil peu saillant conçue pour les petits espaces

Southco a récemment élargi sa gamme de vis captives avec une version à profil peu saillant conçue pour les applications où l'installation se fait dans un espace extrêmement limité. La serie 52 Miniature de vis captives à profil peu saillant est 25% moins haute que la série 52 Miniature standard. Elle permet ainsi d'utiliser des fixations captives dans les espaces les plus étroits.

La nouvelle gamme de vis captives de Southco occupe moins d'espace vertical, ce qui la rend idéale pour les applications où l'installation se fait dans un espace à hauteur limitée, dont les panneau de boitiers en métal et les PCB. La série 52 à profil peu saillant est disponible avec une finition en métal et une tête surmoulée qui fait office d'indicateur visuel des points d'accès, permettant au concepteur de déterminer l'accès par toute une gamme de couleurs standard et personnalisées.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de fixations captives Southco, visitez notre Page produit Vis captives.

Voir les ressources liées à ce sujet