R4-EM-R712-162-B
Loquet rotatif électronique à fermeture par pression, réenclenchement retardé, déclencheur arrière, avec interrupteur à came, sans connecteur, filetage 1/4-20, boîtier en acier inoxydable, passivé
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Accès limité | Accès électronique |
| Diamètre de la tête | 1/4-20 |
| Trigger Style | Déclencheur arrière |
| Installation | Rivet / Screw |
| Profil | Invisible / Interne |
| Voltage | 12-24 V |
| Options de connecteur | Pas de connecteur (fils dénudés et étamés) |
| Re-verrouillage type | Différé A tempo 遅延型 지연식 Com retardo 延迟 |
| Emballage | Emballage individuel |
| Microrupteur | interrupteur à came |
| Class | Loquets rotatifs électroniques R4-EM |
| Trigger Spring | Strong Kickout |
Facile à installer et à entretenir, le R4-EM-05 offre le confort du contrôle d'accès électronique et la sécurité d'un verrou rotatif robuste et éprouvé, le tout dans un boîtier compact et intégré. Le fonctionnement facile de type claquer pour fermer et l'actionnement électronique simplifient l'accès dans une grande variété d'applications. Un capteur intégré fournit un retour d'information sur l'état du loquet et un capteur additionel en option fournit un retour d'information sur l'état de la porte.