R4-EM-9D35-150
Loquet fermeture par poussée rotatif électronique, Différé, Statut de la porte et l'interrupteur du loquet seulement, Trou traversant, Alliage de zinc, Déclencheur arrière, Emballage individuel
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Accès limité | Accès électronique |
Diamètre de la tête | Trou traversant |
Trigger Style | Déclencheur arrière |
Type d’actionneur | Serrure à barillet |
Re-verrouillage type | Différé A tempo 遅延型 지연식 Com retardo 延迟 |
Emballage | Emballage individuel |
Microrupteur | Door and Latch Status Switch |
Class | Loquets rotatifs électroniques R4-EM |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Les loquets rotatifs électroniques R4-EM de Southco permettent un contrôle d'accès électronique pratique avec la sécurité d'un loquet rotatif robuste et éprouvé, compact et intégré. Le fonctionnement aisé avec fermeture par poussée et l'actionnement électronique simplifient la transition du verrouillage mécanique au verrouillage électronique dans tout un éventail d'applications.
Rédigez votre propre commentaire