R4-EM-836-330
Loquet fermeture par poussée rotatif électronique, Auto, Déclencheur latéral, Non, Connecteur non étanche, Trou traversant, Acier
| Matériau | Acier, Acier inoxydable, Nylon chargé fibre de verre, Plastique ABS |
|---|---|
| Accès limité | Accès électronique |
| Diamètre de la tête | Trou traversant |
| Trigger Style | Side Trigger |
| Installation | Rivet / Screw |
| Profil | Invisible / Interne |
| Housing Configuration | Grand boîtier |
| Voltage | 12 V |
| Options de connecteur | Connecteur non étanche |
| Re-verrouillage type | Auto |
| Class | Loquets rotatifs électroniques R4-EM |
| Trigger Spring | Strong Kickout |
Facile à installer et à entretenir, le R4-EM-05 offre le confort du contrôle d'accès électronique et la sécurité d'un verrou rotatif robuste et éprouvé, le tout dans un boîtier compact et intégré. Le fonctionnement facile de type claquer pour fermer et l'actionnement électronique simplifient l'accès dans une grande variété d'applications. Un capteur intégré fournit un retour d'information sur l'état du loquet et un capteur additionel en option fournit un retour d'information sur l'état de la porte.