R4-EM-816-240

Loquet fermeture par poussée rotatif électronique, Auto, Déclencheur latéral, Statut de la porte et l'interrupteur du loquet seulement, Connecteur non étanche, 43834, Acier

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier, Acier inoxydable, Nylon chargé fibre de verre, Plastique ABS
Accès limité Accès électronique
Diamètre de la tête 1/4-20
Trigger Style Side Trigger
Installation Rivet / Screw
Profil Invisible / Interne
Housing Configuration Grand boîtier
Voltage 24 V
Options de connecteur Connecteur non étanche
Re-verrouillage type Auto
Microrupteur Door and Latch Status Switch
Class

Loquets rotatifs électroniques R4-EM

Trigger Spring Strong Kickout

Facile à installer et à entretenir, le R4-EM-05 offre le confort du contrôle d'accès électronique et la sécurité d'un verrou rotatif robuste et éprouvé, le tout dans un boîtier compact et intégré. Le fonctionnement facile de type claquer pour fermer et l'actionnement électronique simplifient l'accès dans une grande variété d'applications. Un capteur intégré fournit un retour d'information sur l'état du loquet et un capteur additionel en option fournit un retour d'information sur l'état de la porte.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.