R4-EM-732-161
Loquet rotatif électronique à fermeture par pression, réenclenchement retardé, avec interrupteur à came, connecteur non étanche, montage traversant, boîtier en acier, nickelé
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Nickelé |
| Accès limité | Accès électronique |
| Diamètre de la tête | Trou traversant |
| Trigger Style | Side Trigger |
| Installation | Rivet / Screw |
| Profil | Invisible / Interne |
| Voltage | 12-24 V |
| Options de connecteur | Connecteur non étanche |
| Re-verrouillage type | Différé A tempo 遅延型 지연식 Com retardo 延迟 |
| Emballage | Emballage individuel |
| Microrupteur | interrupteur à came |
| Class | Loquets rotatifs électroniques R4-EM |
| Trigger Spring | Strong Kickout |
Facile à installer et à entretenir, le R4-EM-05 offre le confort du contrôle d'accès électronique et la sécurité d'un verrou rotatif robuste et éprouvé, le tout dans un boîtier compact et intégré. Le fonctionnement facile de type claquer pour fermer et l'actionnement électronique simplifient l'accès dans une grande variété d'applications. Un capteur intégré fournit un retour d'information sur l'état du loquet et un capteur additionel en option fournit un retour d'information sur l'état de la porte.