R4-EM-44-131
Loquet fermeture par poussée rotatif électronique, Auto, Non, Connecteur non étanche, M5 X 0,8, Acier inoxydable,
| Matériau | Acier inoxydable, Nylon chargé fibre de verre, PC/ABS Blend, Polycarbonate |
|---|---|
| Accès limité | Accès électronique |
| Diamètre de la tête | M5 X 0,8 |
| Trigger Style | Déclencheur arrière |
| Installation | Rivet / Screw |
| Profil | Invisible / Interne |
| Voltage | 12-24 V |
| Options de connecteur | Connecteur non étanche |
| Re-verrouillage type | Auto |
| Class | Loquets rotatifs électroniques R4-EM |
| Trigger Spring | Strong Kickout |
Facile à installer et à entretenir, le R4-EM-05 offre le confort du contrôle d'accès électronique et la sécurité d'un verrou rotatif robuste et éprouvé, le tout dans un boîtier compact et intégré. Le fonctionnement facile de type claquer pour fermer et l'actionnement électronique simplifient l'accès dans une grande variété d'applications. Un capteur intégré fournit un retour d'information sur l'état du loquet et un capteur additionel en option fournit un retour d'information sur l'état de la porte.