R4-EM-05A20-150

Loquet rotatif électronique à fermeture automatique, Reverrouillage automatique, Avec capteur de porte et de loquet, Filet M4x0.7, Boîtier en plastique PC/ABS, Emballage individuel

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Accès limité Accès électronique
Diamètre de la tête M6 X 1,0
Trigger Style Side Trigger
Installation Rivet / Screw
Profil Invisible / Interne
Taille Petite taille
Voltage 5-12 V
Options de connecteur Connecteur non étanche
Re-verrouillage type Différé A tempo 遅延型 지연식 Com retardo 延迟
Emballage Emballage individuel
Microrupteur Door and Latch Status Switch
Class

Loquets rotatifs électroniques R4-EM

Trigger Spring Strong Kickout

Facile à installer et à entretenir, le R4-EM-05 offre le confort du contrôle d'accès électronique et la sécurité d'un verrou rotatif robuste et éprouvé, le tout dans un boîtier compact et intégré. Le fonctionnement facile de type claquer pour fermer et l'actionnement électronique simplifient l'accès dans une grande variété d'applications. Un capteur intégré fournit un retour d'information sur l'état du loquet et un capteur additionel en option fournit un retour d'information sur l'état de la porte.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.