R4-81-891-50
Loquet à fermeture par poussée rotatifs, deux Stage, Verrouillage à clé, Barillet vendu séparément, Avec serrure, Revêtement poudre noir
| Accès limité | Avec serrure |
|---|---|
| Option de verrouillage | Key Locking, Lockplug Sold Separately |
| Stage | Deux temps |
| Installation | Avec goujons |
| Style | Version à butée intégrée |
| Finition de poignée | Revêtement poudre noir |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.