R4-50-40-1EB1-10

Loquet rotatif, taille pour travaux lourds, Deux temps, Actionnement électronique 12 V avec interrupteur, Levier perpendiculaire, 7.2 mm Trou de passage, Acier, Zingué, Chromaté brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Accès électronique
Stage Deux temps
Trou de montage Trou traversant de 7,2mm
Installation Rivet / Screw
Actionnement A gauche
Actionnement Perpendiculaire
Type d’actionneur Extend and Hold
Taille Modèle pour efforts importants
Voltage 12 V
Options de connecteur Pas de connecteur (fils dénudés et étamés)
Conformités aux normes IP 65
Microrupteur Door and Latch Status Switch
Class R4 - Loquets rotatifs
3ab659cfea1f4060977feb53c7f4be935b8d14ccabdda815dd9f0059568f2573 18.217.177.60
please type in at least 2 letters...
Loading...