R4-50-40-1EA1-10

Loquet rotatif, taille pour travaux lourds, Deux temps, Actionnement électronique 12 V avec interrupteur, Levier perpendiculaire, 7.2 mm Trou de passage, Acier, Zingué, Chromaté brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Accès électronique
Stage Deux temps
Trou de montage Trou traversant de 7,2mm
Installation Rivet / Screw
Actionnement A gauche
Actionnement Perpendiculaire
Type d’actionneur Extend and Hold
Taille Modèle pour efforts importants
Voltage 12 V
Options de connecteur Connecteur non étanche
Conformités aux normes IP 65
Microrupteur Door and Latch Status Switch
Class R4 - Loquets rotatifs
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.