R4-05-20-4EF1-20
Loquetrotatifélectroniqueàfermetureparpoussée, Loquetàtirerpourouvrir, Scellé, Plastiqueetacierinoxydable, Troustraversants, 5Volts, avecconnecteur
| Couleur / Apparance | Brillant |
|---|---|
| Class | Loquets rotatifs électroniques R4-EM |
Facile à installer et à entretenir, le R4-EM-05 offre le confort du contrôle d'accès électronique et la sécurité d'un verrou rotatif robuste et éprouvé, le tout dans un boîtier compact et intégré. Le fonctionnement facile de type claquer pour fermer et l'actionnement électronique simplifient l'accès dans une grande variété d'applications. Un capteur intégré fournit un retour d'information sur l'état du loquet et un capteur additionel en option fournit un retour d'information sur l'état de la porte.