R2-0268-17
Grenouillères de fixation de panneaux, Montage en façade, Réceptacle, Acier, Zinc, Acier Galvanisé, Brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zinc, Hot-Dip Galvanized |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Outil |
| Type de montage | Montage en façade |
| Modèle | Radial Fan |
| Class | R2/R5 – Grenouillères de fixation de panneaux |
Les grenouillères de fixation de panneaux R2 et R5 de Southco permettent de joindre des panneaux de grande tailles de manière avec un assemblage de structure rapide. En combinant un fonctionnement rapide, une solidité exceptionnelle et un montage invisible, les grenouillères de fixation de panneaux R2 et R5 fournissent une solution éprouvée pour assembler des panneaux et fermer des portes de manière sécurisée. Avec moins d’un tour de clé hexagonale, les panneaux peuvent être joints de manière sécurisée ou désassemblées pour l’entretien ou le transport.