R2/R5 -Grenouillères de fixation de panneaux
Les grenouillères de fixation de panneaux R2 et R5 de Southco permettent de joindre des panneaux de grande tailles de manière avec un assemblage de structure rapide. En combinant un fonctionnement rapide, une solidité exceptionnelle et un montage invisible, les grenouillères de fixation de panneaux R2 et R5 fournissent une solution éprouvée pour assembler des panneaux et fermer des portes de manière sécurisée. Avec moins d’un tour de clé hexagonale, les panneaux peuvent être joints de manière sécurisée ou désassemblées pour l’entretien ou le transport.

Les grenouillères de fixation de panneaux proposent une solution éprouvée lorsqu’un fonctionnement rapide et solide est essentiel
- Solidité élevée, articulation invisible
- Assemblage d’une structure complète à l’aide d’une clé hexagonale
- Montage invisible ; une fois sécurisée, la grenouillère se trouve à l’intérieur du panneau
- La version R2 est auto-réglable pour compenser les variations de construction
- La version R5 offre une solidité et une sécurité maximum
- Options de montage et de matériaux convenant à des méthodes de construction de panneaux et des environnements d’application divers
- Acier, galvanisé
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT