P8-DMAH-32-400
Poignée tubulaire, 400 mm (15.75 in) entraxe , Internal Thread, M8, Aluminum, Poli, Brillant
Matériau | Aluminum |
---|---|
Finition | Poli |
Couleur / Apparance | Brillant |
Class | P8 - Poignées Etrier |
Ces poignées cylindriques en U classiques sont une solution très simple et économique pour équiper portes et tiroirs. Mesurant 31 mm de haut et disponibles en quatre longueurs, elles permettent de disposer d’une préhension adaptée à un éventail d’applications.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire