N6-DHIM-5030
Charnière à montage en surface, Taille 50 mm, avec trous de montage, Stahl, Zingage bleu
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Blue Zinc |
| Couleur / Apparance | Bleu |
| Installation | Montage par vis |
| Série | D series |
| Type de charnière | Strap Hinge |
| Class | N6 - Charnière à montage en façade en acier inoxydable |
La charnière N6 à montage en façade en acier inoxydable offre une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles dans des conditions de service difficiles. La charnière N6 estdisponible dans six tailles et plusieurs configurations de lames de charnière pour une souplesse de conception optimale. Réalisée en acier inoxydable 304 ou 316 avec finition passivée ou polie brillante, la charnière N6 présente une esthétique soignée sans sacrifier sa fonctionnalité.