N6-DHIM-10550-CH

Charnière à montage en surface, Taille 105 mm, avec trous de montage, Stahl, Chromé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Chromé
Couleur / Apparance Chrome
Installation Montage par vis
Série D series
Type de charnière Strap Hinge
Class N6 - Charnière à montage en façade en acier inoxydable
La charnière N6 à montage en façade en acier inoxydable offre une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles dans des conditions de service difficiles. La charnière N6 estdisponible dans six tailles et plusieurs configurations de lames de charnière pour une souplesse de conception optimale. Réalisée en acier inoxydable 304 ou 316 avec finition passivée ou polie brillante, la charnière N6 présente une esthétique soignée sans sacrifier sa fonctionnalité.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.