MP-07-122-33-0
Patère escamotable, à clipser, Colerette ovale en ligne en nickel brossé, Colerette en nickel brossé
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Accès limité | Aucun |
| Installation | Autoclipsable |
| Epaisseur OP | 1.10 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 2.90 |
| Profil | Affleurant |
| Forme de collerette | Ovale en ligne |
| Class | MP - Patère |
Conçu pour compléter la gamme élégante de loquets de point et de poulies d'armoire, le crochet de manteau simple et robuste offre un aspect affleurant et comporte un crochet extractible robuste dans des finitions et des formes adaptées au style de votre intérieur.