MP-07-114-32-1
Patère escamotable, à clipser, Colerette ovale perpendiculaire en nickel brossé, Bouton finition satin
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Accès limité | Aucun |
| Installation | Autoclipsable |
| Epaisseur OP | 2.90 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 5.30 |
| Profil | Affleurant |
| Forme de collerette | Ovale perpendiculaire |
| Class | MP - Patère |
Conçu pour compléter la gamme élégante de loquets de point et de poulies d'armoire, le crochet de manteau simple et robuste offre un aspect affleurant et comporte un crochet extractible robuste dans des finitions et des formes adaptées au style de votre intérieur.