MP-03-111-770

Loquet à fermeture par poussée, Montage par vis, Vis autotaraudeuses, 25-26 mm Gamme de serrage, 22 mm - 16 mm, Avec serrure, Plastique

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Couleur / Apparance Blanc
Accès limité Avec serrure
Diamètre de la tête Vis autotaraudeuses
Installation Montage par vis
Epaisseur OP 16.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 22.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Class MP - Loquets Beetle
Robustes, élégants et faciles à utiliser, ces loquets à fermeture par poussée à profil peu saillant représentent une solution pratique et fiable pour équiper portes, panneaux et trappes verticaux ou horizontaux. La poignée intégrée à ressort sert également d’actionneur de loquet via un seul mouvement continu, puis maintient le panneau silencieux une fois fermé.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.