MP-03-110-550
Loquet à fermeture par poussée, Montage par vis, Vis autotaraudeuses, 25-26 mm Gamme de serrage, 16 mm - 10 mm, Avec serrure, Plastique
Matériau | Plastique |
---|---|
Couleur / Apparance | Noir |
Accès limité | Avec serrure |
Diamètre de la tête | Vis autotaraudeuses |
Installation | Montage par vis |
Epaisseur OP | 10.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 16.00 |
Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
Class | MP - Loquets Beetle |
Robustes, élégants et faciles à utiliser, ces loquets à fermeture par poussée à profil peu saillant représentent une solution pratique et fiable pour équiper portes, panneaux et trappes verticaux ou horizontaux. La poignée intégrée à ressort sert également d’actionneur de loquet via un seul mouvement continu, puis maintient le panneau silencieux une fois fermé.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire