MP-03-100-770
Loquet à fermeture par poussée, Montage par vis, Vis autotaraudeuses, 25-26 mm Gamme de serrage, 16 mm - 10 mm, Aucun, Plastique
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Accès limité | Aucun |
| Diamètre de la tête | Vis autotaraudeuses |
| Installation | Montage par vis |
| Epaisseur OP | 10.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 16.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Class | MP - Loquets Beetle |
Robustes, élégants et faciles à utiliser, ces loquets à fermeture par poussée à profil peu saillant représentent une solution pratique et fiable pour équiper portes, panneaux et trappes verticaux ou horizontaux. La poignée intégrée à ressort sert également d’actionneur de loquet via un seul mouvement continu, puis maintient le panneau silencieux une fois fermé.