MM-03-333-16-10

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Class MM - Loquets de baie coulissante Talon/Slider
Ces loquets de portes coulissants sont conçus pour fonctionner sur des portes en aluminium filé, en bois ou en fibre de verre. Quatre tailles standard sont disponibles pour convenir à des portes d'une épaisseur de 20,5 mm (0,81") à 38 mm (1,50")
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Latch

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.