MM-03-132-14-10

Loquets de baie coulissante Talon/Slider, Avec serrure, 33.5 mm - 28.5 mm, Chromé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Chromé
Accès limité Avec serrure
Epaisseur OP 28.50
Epaisseur Max. du panneau extérieur 33.50
Class MM - Loquets de baie coulissante Talon/Slider
Une conception de grande qualité et de multiples finitions non oxydables confèrent élégance et fonctionnalité à un vaste éventail d’applications intérieures et extérieures. Des mécanismes de fermeture de sécurité maintiennent les portes fermées dans des conditions de service extrêmes, tandis qu’un dispositif en option peut maintenir les portes ouvertes dans des positions intermédiaires.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.