MA-07-530-02-140
Verrou de porte d'entrée McCoy Star, Poignée Portofino, A gauche vers l’intérieur, 22-30 mm Gamme d'épaisseur de la porte, Chromé
| Finition | Chromé |
|---|---|
| Epaisseur OP | 22.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 30.00 |
| Actionnement | A gauche vers l’intérieur |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée Portofino |
| Latch Mechanism | Pêne à ressort double |
| Class | MA - Loquets de porte battante |
Qualité et style sont l’essence même de la série McCoy et de la série 53 de loquets de portes battantes. L’une et l’autre permettent de disposer d’une excellente qualité d’actionnement et sont disponibles en finitions monochrome ou bicolore polies avec plaque de fixation. Construction 100% matériaux non oxydables de qualité nautique.