The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M5-88-100-8
Loquets à levier réglable, Type de poignée en D/ poignée en D, 33 mm Ga mme de serrage, Avec serrure, Acier inoxydable 316
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable 316
Accès limité
Avec serrure
Type de serrage
Réglable
Grip - Minimum (mm)
0.00
Grip - Maximum (mm)
33.00
Sélectionnez le type de la poignée
Type de poignée en D/ poignée en D
Class
M5 - Loquets à levier réglable
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
No stock is available for this product.