M1-2A-11-5
Loquet à fermeture par poussée, Non verrouillable, Plastique, Naturel, Noir
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Classe de matériau | ABS |
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Aucun |
| Type de serrage | Réglable |
| Installation | Threaded body and nut |
| Epaisseur OP | 1.20 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 19.00 |
| Profil | Profil peu saillant |
| Class | M1-2A - Loquets à bouton éjectable |
Ces loquets à fermeture par poussée pratiques et faciles à utiliser combinent l’avantage d’un bouton rentré quand il n’est pas utilisé avec trois finitions attractives, ainsi que des possibilités de réglage en cas de défauts d’alignement. Le loquet est maintenu fermement en place, que le bouton soit enfoncé ou ressorti.