LJ-3CR9000

Broches à détente LOCKWELL® Tolérances aérospatiales/militaires, Deux goupilles de détente à bille - Precision, Anneau, 4.790 mm, 228.6 mm, Acier inoxydable, Passivé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Passivé
Actionnement Two Ball Detent - Precision
Sélectionnez le type de la poignée Anneau
Longueur 228.60
Diamètre de tige 4.8 mm
Class LA/LJ - Broches à détente Lockwell Tolérances aérospatiales/militaires

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.