LG-8CY1500

Broches à billes LOCKWELL® , Action simple, Poignée en Y, 12.7 mm, 38.1 mm, Acier inoxydable, Passivé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Passivé
Grip Length (mm) 38.10
Actionnement Single Acting
Sélectionnez le type de la poignée Poignée en Y
Longueur 38.10
Diamètre de tige 12.7 mm
Class Séries LG/LM - Broches à billes Lockwell®
Conçues avec précision, ces broches à action simple permettent une insertion et un retrait rapides, faciles et pratiques pour des applications nécessitant une utilisation fréquente et répétitive. Les billes d’arrêt situées à l’extrémité de la broche viennent se fixer solidement contre la surface de montage pour garantir une très bonne résistance aux vibrations. En appuyant sur le bouton poussoir, les billes se rétractent dans la broche pour faciliter son insertion ou son retrait.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.