ES - Capteur de verrouillage universel
Le capteur de verrouillage universel de Southco consiste en un simple aimant qui se fixe à un loquet existant avec un capteur magnétique à l’intérieur du cadre de la porte. Lorsque la porte est fermée et verrouillée, l'aimant se trouve à proximité du capteur et envoie un signal électronique à votre système de sécurité pour vous permettre de savoir que la porte est fermée et que le loquet est bien sécurisé.
![ES - Capteur de verrouillage universel ES - Capteur de verrouillage universel](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/ES-01-Universal-Latch-Sensors-968x432.jpg)
- La conception simple sans contact s'intègre facilement à la plupart des systèmes
- Un retour constant indique si le loquet est ouvert ou fermé
- Compatible avec une large gamme de verrous Southco
- Surveillance de la sécurité améliorée
- Voyant LED intégré en option pour permettre un éclairage intérieur
IP67
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT