ES-01-0200

Capteur universel de verrouillage avec un interrupteur normalement ouvert, Fils dénudés et étamés

Demandez un devis
Les caractéristiques
Class ES - Capteur de verrouillage universel

Le capteur de verrouillage universel de Southco consiste en un simple aimant qui se fixe à un loquet existant avec un capteur magnétique à l’intérieur du cadre de la porte. Lorsque la porte est fermée et verrouillée, l'aimant se trouve à proximité du capteur et envoie un signal électronique à votre système de sécurité pour vous permettre de savoir que la porte est fermée et que le loquet est bien sécurisé.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.