F7 – Attaches souples avec poignée en T
Les attaches souples avec poignée en T conviennent bien aux applications qui présentent des défauts d’alignement. Elles sont dotées d’une poignée isolante et résistante aux UV qui absorbe les vibrations et assure un verrouillage sûr et silencieux.

Description et avantages
L’attache F7 bénéficie d’une poignée souple en élastomère thermoplastique noir qui garantit la souplesse et la fiabilité des manœuvres en conditions réelles.- Le réceptacle à interverrouillage assure la fermeté du maintien en cas de chocs et de vibrations
- Le corps souple compense les variations et les défauts d'alignement
- Grâce à la résistance par frottement imposée par conception à la poignée, cette dernière ne bouge pas lorsqu’elle est en position déverrouillée
- Matériaux résistants à la corrosion et aux UV, adaptés à un usage extérieur
- Le corps souple protège les surfaces fragiles ou peintes
Options disponibles
- Disponible en trois longueurs
- Fixation visible pour montage pratique sur trous traversants
- Options de fixation invisible pour un aspect plus esthétique
- Couleurs assorties personnalisées
Normes et spécifications
Description et avantages
L’attache F7 bénéficie d’une poignée souple en élastomère thermoplastique noir qui garantit la souplesse et la fiabilité des manœuvres en conditions réelles.- Le réceptacle à interverrouillage assure la fermeté du maintien en cas de chocs et de vibrations
- Le corps souple compense les variations et les défauts d'alignement
- Grâce à la résistance par frottement imposée par conception à la poignée, cette dernière ne bouge pas lorsqu’elle est en position déverrouillée
- Matériaux résistants à la corrosion et aux UV, adaptés à un usage extérieur
- Le corps souple protège les surfaces fragiles ou peintes
Options disponibles
- Disponible en trois longueurs
- Fixation visible pour montage pratique sur trous traversants
- Options de fixation invisible pour un aspect plus esthétique
- Couleurs assorties personnalisées
Normes et spécifications
Les gens cherchent souvent par: