E8 - Grenouillères à serrage réglable
En raison de sa réglabilité, sa durabilité, sa faible hauteur et sa visserie invisible, cette grenouillère est un choix idéal pour les armoires implantées dans des zones à forte visibilité et à forte fréquentation. A une esthétique contemporaine, elle allie une robustesse exceptionnelle en service, tandis que les matériaux non oxydables dont elle est constituée en font une touche de finition appropriée pour toute application à panneaux coplanaires, à l’extérieur comme à l’intérieur.

Un couvercle de grenouillère en acétal et un mécanisme en nylon chargé fibre de verre font de ce produit une solution robuste, attractive et extrêmement fonctionnelle pour un large éventail d’applications. Un mécanisme de réglage intégré simplifie l’ajustement de précision pour une parfaite adaptation.
- Pour régler la pression de verrouillage et la dimension de serrage sur un total de 7,9 mm, il faut dévisser ou visser l’écrou de réglage
- La conception de faible hauteur nécessite un jeu de seulement 17 mm en position fermée
- Le couvercle de grenouillère masque entièrement les éléments fonctionnels en position verrouillée
- L’action à détente brusque assure une fermeture hermétique et empêche une ouverture accidentelle, même sous l’effet de chocs ou de vibrations
- Seuls des matériaux non oxydables étant utilisés, cette grenouillère convient à un usage tant extérieur qu’intérieur
- Toutes les grenouillères sont dotées d’un dispositif intégré de réglage de la pression de verrouillage/du serrage
- Indice d’inflammabilité : UL94-HB
- Charge de service maximale : 1560 N
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: