KH-DHIP-3020

Charnière d'angle, Pivot décalé, Polyamide

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Blue Zinc
Couleur / Apparance Bleu
Série D series
Type de charnière Corner & Removable Hinge
Class KH - Charnières de porte démontable, montage en coin
Spécialement conçues pour un montage dans les angles de portes en tôle pliée, ces charnières affleurantes compactes sont une solution simple pour une installation rapide et économique. Robustes, les différents modèles conviennent à un éventail de dimensions d'armoires. Tous les modèles permettent une rotation complète de la porte sur 180°.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.