H3-60-321-150
Loquet à came à poignée articulée, Grand - 150 mm, No, Clé CH 751 DIN, Scellé, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Joint | Oui |
| Option de verrouillage | CH 751 Key DIN |
| Type d’actionneur | Serrure à barillet |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Points de verrouillage | A un ou trois points |
| Taquet de sécurité en option | No |
| Modèle | Grommet |
| Class | H3 - Loquet à came à poignée articulée |
Cette conception modulaire améliorée offre une flexibilité extrême dans un ensemble à profil bas, esthétique et ergonomique, pour les exigences de préparation de panneaux standard de l'industrie. Les multiples cames décalées, le verrouillage en un seul point et les nombreuses options de verrouillage et de non verrouillage simplifient une configuration économique.