H3-50-340-050

Loquet à came à poignée articulée, Moyen - 125 mm, No, Double encoche de 3 mm, Non Scellé, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Joint No
Option de verrouillage Double encoche de 3 mm
Type d’actionneur Serrure à barillet
Taille Moyenne
Points de verrouillage A un ou trois points
Taquet de sécurité en option No
Modèle Latch Assembly
Class H3 - Loquet à came à poignée articulée

Cette conception modulaire améliorée offre une flexibilité extrême dans un ensemble à profil bas, esthétique et ergonomique, pour les exigences de préparation de panneaux standard de l'industrie. Les multiples cames décalées, le verrouillage en un seul point et les nombreuses options de verrouillage et de non verrouillage simplifient une configuration économique.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet à came à poignée articulée, Moyen - 125 mm, No, Double encoche de 3 mm, Non Scellé, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir