H3-50-322-050
Loquet à came à poignée articulée, Moyen - 125 mm, No, Clé CH 300 DIN, Non Scellé, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Noir |
Joint | No |
Option de verrouillage | CH 300 Key DIN |
Taille | Moyenne |
Taquet de sécurité en option | No |
Modèle | Latch Assembly |
Class | H3 - Loquet à came à poignée articulée |
Cette conception modulaire améliorée offre une flexibilité extrême dans un ensemble à profil bas, esthétique et ergonomique, pour les exigences de préparation de panneaux standard de l'industrie. Les multiples cames décalées, le verrouillage en un seul point et les nombreuses options de verrouillage et de non verrouillage simplifient une configuration économique.
Rédigez votre propre commentaire