G7-6A-3P-1
Charnière encastré bistables
| Matériau | Copolymère d'acétal |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Couple avant | 0.03 |
| Reverse Torque (Nm) | 0.03 |
| Installation | Autoclipsable |
| Série | Bistable |
| Class | G7 - Charnières encastrées bistables |
Offre une fonctionnalité bistable invisible qui assure le placement automatique des composants à charnières dans l'une de deux positions fixes au choix, distantes de 180 degrés. Avec sa conception pratique à ouverture/fermeture instantanée, la charnière G7 convient spécifiquement aux panneaux et couvercles d'accès de petite taille et procure aux clients un moyen rapide, économique et convivial d'intégrer une technologie de positionnement de panneau fiable à de petites applications en plastique moulé. Cette solution compacte testée permet de réduire le temps d'indisponibilité pour cause de maintenance et, étant donné ses performances éprouvées, sa longévité sera probablement supérieure à celle du produit qui en est équipé.