CN - Modules d'alignement mâles et femelles à détrompage
Ces robustes modules sont conformes aux exigences de la spécification de base AdvancedTCA® pour les applications télécom, essai de chute inclus, sans requérir de supports supplémentaires. Et, dans toutes les applications à circuits imprimés enfichables, les nombreuses configurations de détrompage permettent de limiter les connexions aux seules cartes à détrompage compatibles.
![CN - Modules d'alignement mâles et femelles à détrompage CN - Modules d'alignement mâles et femelles à détrompage](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/CN-Keying-and-Receptacle-Alignment-Modules-968x432.jpg)
Ces modules mâle et femelle appariés sont destinés à assurer un alignement correct et à limiter les possibilités de connexion aux seules cartes enfichables correctes. Ils représentent l'un et l'autre une alternative durable et économique pour répondre aux standards de l'industrie ou simplement garantir l'utilisation de la carte compatible dans les applications modulaires.
- La construction robuste satisfait aux standards PICMG en matière d'essai de chute sans adjonction d'éléments de renforcement
- Les corps en zamak et les goupilles en acier trempé sont dotés d'une finition nickelée pour assurer la conformité à la directive RoHS
- Il est possible de spéficier le positionnement des goupilles à côtés plats en incréments de 45 degrés pour contrôler les options de détrompage
- Ces modules font partie de l'offre Southco mondiale intégrée et complète dans le domaine des matériels d'accès et de montage AdvancedTCA®
- Des modules existent pour les applications suivantes : carte avant, fond de panier, midplane et RTM
- 64 configurations uniques de goupilles sont disponibles pour maximiser les possibilités de personnalisation
- Conformes aux exigences de la spécification de base AdvancedTCA® – PICMG 3.0 R2.0
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT