CN-80-6-5
Tige de montage de tige CR
Matériau | Acier inoxydable trempé, Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Nickelé |
Style | Module RTM (Rear Transition Module) A2, Axe double / Goupille double |
Class | CN - Modules d'alignement mâles et femelles à détrompage |
Ces robustes modules sont conformes aux exigences de la spécification de base AdvancedTCA® pour les applications télécom, essai de chute inclus, sans requérir de supports supplémentaires. Et, dans toutes les applications à circuits imprimés enfichables, les nombreuses configurations de détrompage permettent de limiter les connexions aux seules cartes à détrompage compatibles.
Rédigez votre propre commentaire