D5 - Fixation quart de tour DZUS® Panel

La fixation quart de tour Southco DZUS® Panel D5 comprend un ensemble goujon à riveter, ce qui empêche la chute ou la perte de composants. Conçue pour un accès rapide permanent, la fixation quart de tour DZUS® Panel D5 garantit un engagement sécurisé et précis ainsi qu’une grande résistance aux vibrations pour des applications industrielles diverses et pointues. Outre les fixations quart de tour Panel D5 de qualité aéronautique qui répondent aux exigences de certification de ce secteur, Southco propose une gamme étendue de fixations DZUS® D5 pour une fonctionnalité optimisée.

D5 - Fixation quart de tour DZUS® Panel

L’ensemble comprend une coupelle à riveter, un ressort et un goujon qui restent captifs au châssis ou au support de l’équipement une fois installés.

 

  • Fixation très robuste et très résistante aux vibrations pour applications pointues
  • Ensemble à riveter empêchant la chute ou la perte de composants
  • Choix de longueurs de rivetage pour assurer la compatibilité avec diverses épaisseurs de panneau
  • Accès restreint par outil avec indication visuelle d’état verrouillé
  • Choix de types de réceptacle
  • Finitions aéronautiques 

Résistant aux vibrations avec une résistance relativement élevée selon la taille, les matériaux et les configurations d'application. Acier et Acier Inoxydable, avec différentes finitions disponibles.

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici D5 - Fixation quart de tour DZUS® Panel

Afficher en Grille Liste

12 Articles

Par ordre décroissant
par page