EC-10-620R3-50

Charnières d'amortissement, Asymétrique, Couple de arriere 2.0 N-m (17.7 in-lbf), taille pour travaux lourds, Alliage d'aluminium, Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage d'aluminium
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Couple avant 2.00
Class EC - CHARNIÈRES SOFT-CLOSE AMORTISSANTES

Fermeture en douceur permet aux couvercles de se mettre doucement en position fermée, ce qui évite à l'utilisateur final d'avoir à fermer le couvercle ou la porte. L'utilisateur peut ainsi déclencher la fermeture de la porte, puis s'éloigner en sachant que l'armoire se fermera d'elle-même en toute sécurité. Ces charnières d'amortissement peuvent être utilisées avec les charnières à couple constant E6 pour augmenter le poids ou la capacité de taille du système et créer une enceinte intuitive à fermeture douce et à maintien en position ouverte.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.