EA-A40-5904
Port d'alimentation de secours, 9 VCC
| Matériau | Nylon / TPV |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Trou de montage | M4 / #8 Thru |
| Installation | Bolt |
| Voltage | 9 VDC |
| Options de connecteur | Connecteur non étanche |
| Longueur | 94.00 |
| Class | EA - Accessoires électroniques |
Southco propose divers composants et accessoires électroniques supplémentaires permettant de simplifier le câblage et les raccordements entre les solutions d'accès électronique (EAS) Southco et les systèmes et l'infrastructure existants. L'installation plug-and-play facilite le contrôle et la surveillance à distance, lesquels peuvent être utilisés afin de démontrer la conformité avec les exigences règlementaires.