EA-A40-4901

Port d'alimentation de secours, 9 VCC

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Nylon / TPV
Couleur / Apparance Noir
Trou de montage M4 / #8 Thru
Installation Bolt
Voltage 9 VDC
Options de connecteur Connecteur non étanche
Longueur 97.00
Class EA - Accessoires électroniques

Southco propose divers composants et accessoires électroniques supplémentaires permettant de simplifier le câblage et les raccordements entre les solutions d'accès électronique (EAS) Southco et les systèmes et l'infrastructure existants. L'installation plug-and-play facilite le contrôle et la surveillance à distance, lesquels peuvent être utilisés afin de démontrer la conformité avec les exigences règlementaires.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.